Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

AdaptroSim by Fraunhofer LBF w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Kontrola i redukcja drgań dla konstrukcji i systemów?

AdaptroSim dla Simcenter usprawnia rozwój pasywnej, adaptacyjnej i aktywnej kontroli drgań. Umożliwiając zaawansowane modelowanie i symulację zachowań dynamicznych na wczesnym etapie procesu inżynierskiego, pozwala na szybką ocenę różnych rozwiązań. Integracja tych metod z przepływem pracy MBSE optymalizuje struktury pod obciążeniem dynamicznym w różnych sektorach, takich jak lotnictwo i motoryzacja, zapewniając doskonałe projekty przy skróceniu czasu opracowywania.

Schemat analizy drgań

Zalety

  • Analiza, modelowanie i symulacja dynamicznych zachowań systemów umożliwiają ocenę różnych rozwiązań na wczesnym etapie procesu inżynierskiego.
  • Połączona optymalizacja konstrukcji, sterowania i przetwarzania sygnałów prowadzi również do lepszej wydajności opracowanych rozwiązań.
  • Połączenie danych analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych umożliwia wydajną walidację modelu i szybką symulację.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Porównanie różnych konfiguracji dla tokarki

AdaptroSim dla Altair reaguje na wibracje podłogowe wywołane tokarką poprzez symulację elastycznych mocowań i absorberów. Analiza pokazuje, że połączenie obu środków jest konieczne w celu zmniejszenia sił harmonicznych, ochrony precyzji i bezpieczeństwa personelu przy jednoczesnej optymalizacji konfiguracji maszyny.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby