Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

3-matic by Materialise w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Oczyść, popraw jakość powierzchni surowych danych topologii?

3-matic umożliwia projektowanie złożonych wewnętrznych i zewnętrznych struktur kratowych dla wytrzymałości, amortyzacji, porowatości lub redukcji masy, wraz z estetycznymi i funkcjonalnymi teksturami, perforacjami i wzorami. Pracując bezpośrednio na danych STL, projekty są natychmiast gotowe do druku FEA lub 3D. Czyści również dane symulacyjne, konwertuje siatkę na CAD i przeprojektuje powierzchnie z wyjść optymalizacji topologii.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Doświadcz niespotykanej swobody projektowania: W pełni spersonalizuj swoje produkty i stwórz modele, których nie można było wyprodukować tradycyjnymi metodami produkcji.
  • Oszczędzaj czas i koszty dzięki strukturze kratownicy: Twórz oszałamiające projekty kratownic, co prowadzi do niższych kosztów materiałów i krótszego czasu drukowania. Te zoptymalizowane sieci przewyższają stałe bloki materiału.
  • Właściwości części głównej: Zmień właściwości lub właściwości aerodynamiczne, akustyczne i amortyzujące, zwiększ przyczepność lub kontroluj gęstość części za pomocą porowatych struktur.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja wspornika pająka

3-matic ulepszył wspornik zoptymalizowany dla Simcenter OptiStruct o konstrukcje kratowe, wygładzanie interfejsów geometrycznych, mocowanie obszarów bryłowych i zastosowanie technologii procesora kompilacji — przenosząc projekt od wyników optymalizacji topologii do lekkiego, gotowego do druku produktu końcowego do produkcji dodatków.