Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Operational excellence, automation, and digitalization solutions w oparciu o Siemens Advanta

Siemens Advanta jest doradcą strategicznym i zaufanym partnerem w dziedzinie transformacji cyfrowych i zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując stos technologii Siemens, Siemens Advanta dostarcza kompleksowe rozwiązania, od doradztwa po wdrożenie. Dzięki doświadczeniu IT/OT Siemens Advanta łączy doświadczenie Siemens w zakresie transformacji z udowodnioną niezawodnością projektów klientów w różnych branżach i krajach. Wykorzystując firmy i partnerów firmy Siemens, Siemens Advanta pomaga klientom odblokować wartość technologii Siemens w całym łańcuchu wartości. Siemens Advanta z siedzibą w Monachium w Niemczech działa na całym świecie, zatrudniając około 1000 pracowników w 18 krajach i 47 biurach.

Dlaczego Co możemy dla Ciebie zrobić?

... obszar operacyjny. Wyzwania są szerokie i różnią się w zależności od branży, struktury produktu i zachowania popytu. Jednak widoczne są typowe wyzwania w intralogistyce na całym świecie. Są to: wysoki odsetek czynności manualnych oraz brak spójności w krajobrazie danych i procesach planowania. Zastosowanie rozwiązań cyfrowych i zautomatyzowanych pozwala nam wykorzystać ogromny potencjał, którego nie mogliśmy już w pełni zrealizować dzięki klasycznej optymalizacji procesów.
-Poprawa wydajności kompleksowego łańcucha wartości intralogistyki
-Skrzynka narzędziowa do cyfrowej transformacji procesów logistycznych
-Konfiguracja logistyczna będzie wynikać z wymagań strategii
-Właściwe rozmieszczenie inteligentnych rozwiązań w operacjach

Zalety

  • Sprawdzony wpływ w naszych projektach
  • Skróć czas procesu nawet o -30%
  • Skróć czas realizacji aż do redukcji czasu realizacji -20%
  • Zwiększ niezawodność dostaw do +25%
  • Pomóż zoptymalizować zapasy nawet o -40%

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Żaden