Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SICK ConnectX w oparciu o SICK

Od automatyki fabrycznej po automatyzację logistyczną - rozwiązania czujnikowe firmy SICK sprawiają, że przemysł jest w ruchu. Jako lider technologii i rynku, SICK dostarcza rozwiązania do analizy czujników i aplikacji, które tworzą doskonałą podstawę do bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony osób przed wypadkami i zapobiegania szkodom dla środowiska. SICK jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań dla zastosowań opartych na czujnikach w sektorze przemysłowym. Założona w 1946 roku przez dr inż. e. Erwina Sicka firma z siedzibą w Waldkirch im Breisgau koło Fryburga należy do liderów rynku technologicznego.

Dlaczego SICK ConnectX?

SICK ConnectX umożliwia bezproblemową integrację sensor-to-IT w środowiskach przemysłowych. Pozyskuje, przetwarza i przesyła dane za pośrednictwem MQTT, OPC UA, IO-Link i CoLA, wspierając dwukierunkową komunikację z systemami Industrial Edge, IT i chmurowymi. Dzięki intuicyjnej konfiguracji, wstępnemu przetwarzaniu i elastycznemu wdrożeniu w systemach Windows, Linux, Docker lub SICK AppEngine zapewnia szybką konfigurację i niezawodną wydajność w celu inteligentniejszej automatyzacji.

Interfejs oprogramowania SICK ConnectX do mapowania danych

Zalety

  • Gotowe do natychmiastowego użycia — kompleksowe rozwiązanie bez kosztów rozwoju. Intuicyjna konfiguracja danych — prosta, spójna i przyjazna dla użytkownika. Część Ecosystem Siemens Industrial Edge — dane można łatwo dostosować lokalnie.
  • Ekonomiczne i wydajne rozwiązanie — odpowiednie rozwiązanie dla aplikacji opartych na danych.
  • Skalowalność i elastyczność. Obsługuje szeroką gamę czujników SICK i niezależnych od producenta urządzeń IO-Link.

Dostępne funkcje

Case Study

Urządzenie elektroniczne w trudnym śnieżnym środowisku

Wielofunkcyjne pudełko fizyczne

Monitoruj stan wentylatora, aby przewidzieć i zapobiegać awariom. Czujnik MPB10 mierzy wibracje, wstrząsy i temperaturę, aby wykryć wczesne oznaki usterek i uniknąć nieplanowanych przestojów.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Linia montażowa do produkcji samochodów

Cyfrowa i zrównoważona transformacja produkcji

Przemysł motoryzacyjny znajduje się w trakcie poważnego wstrząsu. Jednocześnie zrównoważony rozwój i cyfryzacja są ważniejsze niż kiedykolwiek. Podczas gdy elektromobilność i łączność pojazdów rosną, zrozumienie procesów jest kluczem do tego, aby każdy etap łańcucha produkcyjnego był wydajny i przejrzysty.

Często zadawane pytania