Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICAM WEB?

SICAM WEB umożliwia użytkownikom łatwe konfigurowanie i testowanie urządzeń SICAM A8000. Wystarczy wpisać adres IP urządzenia SICAM A8000 w pasku adresu przeglądarki, a następnie wprowadzić swoje dane logowania w oknie logowania SICAM WEB.

Komunikacja z urządzeniem SICAM A8000 będzie następnie dwukierunkowa poprzez połączenie Ethernet.

Autoryzacje oraz dostępne opcje inżynieryjne i diagnostyczne zależą od tego, czy użytkownik jest zalogowany jako administrator, czy jako gość. Na tej podstawie można odczytać informacje o urządzeniu i diagnostyce lub sprawdzić komunikaty o zdarzeniach i alarmach. Administratorzy mają dodatkowo prawo do zmiany danych konfiguracyjnych lub uruchomienia procedur testowych.

Kluczowe korzyści

Ciesz się przyjaznym dla użytkownika doświadczeniem

Przejrzysty interfejs użytkownika i logiczne kroki operacyjne są zoptymalizowane pod kątem każdej sytuacji w pracy.

Używaj bez pobierania lub instalacji

Z SICAM WEB można korzystać bezpłatnie dzięki aktualnej przeglądarce internetowej. Nie są wymagane czasochłonne pobieranie ani instalacje.

Usprawnij konfigurację SICAM A8000

Bezproblemowo konfiguruj i testuj urządzenia SICAM A8000 z maksymalną łatwością obsługi dzięki SICAM WEB.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Kluczowe cechy