Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro to trójfazowe urządzenia do wykrywania i wskazywania napięcia, które służą do wykrywania i wskazywania obecności lub braku napięcia roboczego w układzie dystrybucji średniego napięcia. Są one zgodne z normą IEC 62271-213 dla systemów wykrywania i sygnalizacji napięcia.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro są używane jako interfejs modyfikowany o niskiej rezystancji (LRM) poprzez podłączenie wskaźnika zwarcia do pomiaru napięcia.

Główne zalety

Zwiększenie bezpieczeństwa personelu

Wykrywanie napięć od 3,3 kV w celu wsparcia środków ostrożności w pracy rozdzielnic średniego napięcia. Chroń personel operacyjny za pomocą wyraźnych wskazań stanu napięcia, aby zmniejszyć ryzyko podczas konserwacji i eksploatacji.

Zapewnij zgodność

Przestrzegaj podstawowych przepisów bezpieczeństwa i norm branżowych dzięki SICAM VDIS i VDIS Pro. Nasze systemy zapewniają niezawodne wykrywanie napięcia, aby wspierać integralność operacyjną i spełnić wymagania zgodności.

Optymalizacja operacji

Szybko identyfikuj napięte obwody lub sprzęt, eliminując czasochłonne kontrole ręczne. Ciesz się bezobsługową pracą dzięki zintegrowanym testom.

Dostępne funkcje

Zapoznaj się z zasobami

SiePortal - Sklep internetowy