Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rejestrator jakości zasilania SICAM Q200?

SICAM Q200 to rejestrator jakości energii i analizator sieci do ciągłego pozyskiwania i oceny jakości energii w systemach elektrycznych. Niewystarczająca jakość energii elektrycznej może powodować nieplanowane przestoje i awarie sprzętu. SICAM Q200 stale pobiera, wizualizuje, analizuje i przesyła charakterystyki prądu przemiennego, takie jak prąd, napięcie, częstotliwość i harmonika, aby utrzymać działanie systemu. Zidentyfikuj słabe punkty, wdrażaj programy jakości i zapewnij jakość dostaw, aby wydłużyć żywotność sprzętu i skrócić przestoje. SICAM Q200 jest urządzeniem PQ klasy A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), więc możesz na nim polegać, aby zapewnić dokładne wartości. Zgodność z normą EN 50160 i obsługuje normy IEC 61850 i Modbus TCP w celu zapewnienia interoperacyjności i bezpieczeństwa inwestycji. Oszczędź czas i koszty dzięki wczesnej identyfikacji problemu.

Kluczowe korzyści

Zmniejsz przestoje

Zwiększ żywotność sprzętu i zmniejsz nieplanowane przestoje. Zidentyfikuj i wyeliminuj słabe punkty w dostawie energii elektrycznej, aby chronić swoje cenne aktywa.

Popraw wydajność

Oszczędzaj czas i koszty, wcześnie identyfikując problemy z jakością dostaw. Kompleksowe rejestrowanie parametrów sieci pozwala być proaktywnym i poprawić wydajność operacyjną i alokację zasobów.

Zachowaj zgodność

Zabezpiecz swoją inwestycję dzięki zgodnym z normami procedurom pomiarowym, takim jak IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Oczekuj niezależnych od producenta porównywalnych wartości mierzonych i interoperacyjności ze standardowymi interfejsami i protokołami.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby