Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Dlaczego SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact to najnowocześniejsza platforma przeznaczona do sterowania i optymalizacji instalacji fotowoltaicznych. Bezproblemowo integruje duże instalacje fotowoltaiczne na dachu oraz małe i średnie naziemne elektrownie fotowoltaiczne z sieciami energetycznymi, zapewniając maksymalną wydajność i zgodność z kodeksem sieci. SICAM PPC oferuje kilka zaawansowanych funkcji, takich jak Aktywna kontrola mocy, Moc bierna i kontrola napięcia, Kontrola odpowiedzi częstotliwości, i Przejazd przez awarie.

Korzyści z SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Maksymalna wydajność energii: Zoptymalizuj wydajność instalacji fotowoltaicznej, aby uzyskać maksymalną wydajność.
  • Zwiększona stabilność sieci: Zapewnij zgodność z kodeksami sieci i utrzymuj stabilną pracę.
  • Niezawodna wydajność: Zminimalizuj przestoje dzięki solidnej konstrukcji systemu.
  • Przyszłościowe rozwiązanie: Dostosuj się do zmieniających się wymagań sieci i wymagań rynku.
  • Uproszczone monitorowanie: Scentralizowane sterowanie i monitorowanie dla łatwego zarządzania.

Kluczowe korzyści

Bezproblemowa integracja z siecią

SICAM PPC zapewnia płynną integrację systemów fotowoltaicznych z siecią, spełniając wszystkie niezbędne normy dla niezawodnej pracy.

Optymalne zbiory energii

Maksymalizuj swoją moc wyjściową dzięki precyzyjnej kontroli mocy czynnej i biernej, zapewniając najwyższą możliwą wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Solidna niezawodność systemu

Dzięki zaawansowanym możliwościom przejazdu przez awarie i kontroli odpowiedzi częstotliwościowej, SICAM PPC gwarantuje ciągłą i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.

Najważniejsze funkcje

Branże

Select...

SICAM PPC do Solar

W zarządzaniu elektrowniami fotowoltaicznymi SICAM PPC optymalizuje instalacje fotowoltaiczne poprzez kontrolę mocy czynnej i biernej, zapewniając maksymalną wydajność. Jego reakcja częstotliwościowa i możliwości przejazdu przez awarie gwarantują niezawodną, stabilną produkcję energii. Dzięki bezproblemowej integracji z infrastrukturą sieciową, SICAM PPC pomaga deweloperom spełniać wymogi regulacyjne i zapewnić doskonałą wydajność energii, co czyni go niezbędnym dla nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne dla przemysłu słonecznego

SICAM PPC do Solar

W zarządzaniu elektrowniami fotowoltaicznymi SICAM PPC optymalizuje instalacje fotowoltaiczne poprzez kontrolę mocy czynnej i biernej, zapewniając maksymalną wydajność. Jego reakcja częstotliwościowa i możliwości przejazdu przez awarie gwarantują niezawodną, stabilną produkcję energii. Dzięki bezproblemowej integracji z infrastrukturą sieciową, SICAM PPC pomaga deweloperom spełniać wymogi regulacyjne i zapewnić doskonałą wydajność energii, co czyni go niezbędnym dla nowoczesnych fotowoltaicznych

Panele słoneczne do wytwarzania energii odnawialnej dla centrów danych

Wskazówki PRO - Photovoltaic Plant Control SICAM

Dowiedz się, w jaki sposób SICAM PPC Compact koordynuje falowniki, zapewnia zgodność z siecią i optymalizuje wydajność.