Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego urządzenie miernika mocy SICAM P50/55?

SICAM P50/55 to miernik mocy dla systemów elektrycznych. Uzyskaj i wyświetl ponad 100 zmierzonych wartości, aby monitorować zużycie energii i jakość energii w sieciach sieciowych.

Zmagasz się ze stabilnym zasilaniem lub optymalizujesz zużycie energii? Nasz miernik mocy SICAM P50/55 w sposób ciągły rejestruje dane dotyczące energii, aby zapewnić wgląd operacyjny. Zidentyfikuj źródła zużycia i czasy szczytu, aby obniżyć koszty energii i zapobiec wahaniom jakości energii.

Zmierz ponad 100 wartości elektrycznych, w tym harmonicznych, do analizy jakości mocy. Integracja z istniejącymi systemami przy użyciu protokołów PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII lub IEC 60870-5-103. Polegaj na wyświetlaczu graficznym i pamięci 1 MB do rejestrowania i monitorowania danych, aby zachować dane podczas przerw w zasilaniu.

Kluczowe korzyści

Niższe zużycie energii

Określ źródła zużycia energii i czasy szczytowego zużycia w systemach elektrycznych. Uzyskaj wgląd w alokację i zmniejszenie kosztów energii.

Utrzymuj stabilność mocy

Zapobiegaj wahaniom jakości zasilania i zakłóceniom sieci. Optymalizuj systemy monitorowania, sterowania i automatyki, aby zapewnić stabilną energię elektryczną podczas przejścia energii.

Optymalizacja za pomocą danych

Przetwarzaj i analizuj dane z komponentów siatki i uzyskaj cenne informacje na temat stanu sieci w celu zaawansowanej analizy. Popraw wydajność zasobów i wydłużaj żywotność dzięki świadomym decyzjom.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby