Utrzymuj odporność swoich operacji przemysłowych w przypadku wystąpienia uszkodzeń generacyjnych lub awarii sieci. SICAM LS zapewnia ultraszybkie, oparte na mocy zrzut obciążenia w ciągu 30—70 ms, utrzymując stabilność częstotliwości i zapobiegając kaskadowym awariom. Zbudowany w oparciu o IEC 61850 GOOSE, skaluje się do 300 obciążeń na 50 poziomach priorytetowych, płynnie integrując się z ochroną SIPROTEC i SICAM RTU. Typowe zastosowania obejmują elektrownie naftowe i gazowe, obiekty chemiczne, centra danych i operacje wydobywcze, gdzie przestoje są kosztowne i krytyczne dla bezpieczeństwa. Jako część portfolio SICAM 8, SICAM LS współpracuje z SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact i SICAM SOG, aby umożliwić dynamiczne zarządzanie obciążeniem, sterowanie mikrosieciami i samooptymalizację sieci dla inteligentniejszej i bezpieczniejszej przyszłości energetycznej.