Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wskaźnik zwarcia dla linii napowietrznych — SICAM?

Dzięki SICAM FSI (Fault Sensor Indicator) Siemens oferuje urządzenie do wykrywania usterek dla sieci napowietrznych SN. Urządzenie to zapewnia wyższą dostępność sieci dzięki szybkiemu i niezawodnemu lokalizowaniu i sygnalizowaniu uszkodzeń uziemienia i zwarć. Jego bezobsługowa konstrukcja z 10-letnią żywotnością baterii zapewnia bardzo przyjazne dla użytkownika i opłacalne rozwiązanie. SICAM FSI jest dostępny w 2 wersjach: 6MD2314-1AB10 — bez komunikacji: Usterki są sygnalizowane bezpośrednio na urządzeniu za pomocą diod LED. 6MD2314-1AB11 - z komunikacją: Oprócz lokalnego wyświetlacza LED, usterki uziemienia i zwarcia są przesyłane do bramki (SICAM FCG) za pośrednictwem bezpiecznego połączenia radiowego. SICAM FCG (Fault Collector Gateway) nawiązuje połączenie z centrum sterowania wyższego poziomu za pośrednictwem GPRS i wysyła wiadomości do centrum sterowania.

Kluczowe korzyści

Ograniczenie konserwacji i zużycia energii

SICAM FSI jest bezobsługowy — wystarczy wymienić akumulator po 10 latach. Samowystarczalne czujniki zmniejszają zużycie energii przez urządzenie, zwiększając żywotność zasilanego akumulatora.

Niższe przestoje

Szybkie wykrywanie błędów, dokładna lokalizacja usterek i informacje dla zespołów konserwacyjnych w celu zmniejszenia przestojów i większej dostępności sieci napowietrznych.

Łatwo skonfiguruj urządzenie

Ciesz się szybką i łatwą konfiguracją urządzenia dzięki kodowi QR na SICAM FSI i przeglądarce internetowej zamiast przełączników DIP.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Funkcje i funkcje

Przeglądaj zasoby