Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus to wskaźnik zwarcia i uziemienia dla sieci kablowych średniego napięcia, kompatybilny ze zintegrowanymi czujnikami SiBushing. Monitorowanie warunków sieci i uzyskanie przezroczystości dla rezonansowych, kompensowanych, izolowanych i solidnie uziemionych układów punktów neutralnych od 6,6 kV do 36 kV.

Integracja energii odnawialnej stanowi wyzwanie dla stabilnego zasilania i powoduje nieplanowane przerwy w dostawie energii. SICAM FCM plus rozwiązuje ten problem dzięki precyzyjnej, szybkiej lokalizacji błędów poprzez kierunkowe i bezkierunkowe monitorowanie zwarć i uziemienia. Szybkie przywracanie usług, zminimalizowanie przestojów i zwiększenie odporności sieci.

Zmniejsz koszty instalacji dzięki łatwym podłączeniom wtykowym RJ45 do czujników SiBushing. Urządzenie zapewnia precyzyjną kompensację temperatury, aby wyeliminować ponowną kalibrację i konserwację. Uzyskaj dostęp do wartości mierzonych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu RS485 MODBUS RTU w celu lepszego zarządzania operacyjnego.

Główne zalety

Zmniejsz koszty instalacji

Minimalizuj koszty instalacji dzięki łatwej konfiguracji za pomocą złączy wtykowych RJ45 dla czujników tulei SI. Uproszczenie wdrażania, przydzielanie zasobów do zadań krytycznych i optymalizacja budżetów projektów.

Dokładna lokalizacja usterek

Szybko lokalizuj usterki, aby zaoszczędzić koszty. Selektywna informacja o usterkach ze wskazaniem kierunku umożliwia stosowanie „samoleczenia”.

Optymalizacja wydajności sieci

Osiągnij przejrzystość sieci kablowej średniego napięcia dzięki aktualnym wartościom mierzonym do zarządzania operacyjnym. Wykorzystaj te dane do oceny sieci dystrybucyjnej i podejmowania świadomych decyzji.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Funkcje i funkcje