Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICAM Enhanced Grid Sensor?

SICAM EGS jest stosowany w lokalnych stacjach dystrybucyjnych, szafach rozdzielczych niskiego napięcia i bezpieczników, szafach rozdzielczych kablowych i skrzynkach przyłączeniowych.

W połączeniu z wkładkami bezpiecznikowymi SENTRON 3NACOM można przechwytywać niskonapięciowe prądy rozgałęziające za pomocą SICAM EGS bez modernizacji transformatorów i ponownego okablowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej.

SICAM EGS zapewnia następujące korzyści:

  • Stałe monitorowanie sieci: dla optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury
  • Wykorzystanie najmniejszych przestrzeni:do najwęższej dystrybucji bez całkowitej przebudowy, idealny do modernizacji.
  • Ekonomiczne proste instalacje: wstępnie skonfigurowane urządzenia, prosta instalacja i uruchomienie gwarantują krótki czas konwersji
  • Sprawdzona technologia SICAM A8000: Inwestycja w przyszłość oparta na platformie SICAM 8
  • Cybersecurity: Spełnienie wymogów bezpieczeństwa IT w infrastrukturze krytycznej

Kluczowe korzyści

Elastyczny i łatwy do rozbudowy

Przygotowany na nadchodzące zmiany i zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach, SICAM EGS dostosowuje się do zmieniających się potrzeb sieci, zapewniając jednocześnie niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach.

Rozwiązanie z jednym urządzeniem

Dzięki wbudowanemu modemowi LTE oraz zintegrowanym funkcjom pomiarowym i komunikacyjnym SICAM EGS nie wymaga dodatkowego sprzętu — zapewnia kompaktowe, wszechstronne rozwiązanie do przejrzystego i niezawodnego monitorowania sieci.

Monitorowanie dystrybucji energii

Automatyzacja sieci dystrybucyjnej zoptymalizowana pod kątem widoczności w sieci NS/SN. Stosowany w lokalnych stacjach dystrybucyjnych, szafach rozdzielczych niskiego napięcia i bezpieczników, szafach rozdzielczych kablowych i skrzynkach przyłączeniowych.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają SICAM EGS

Przedsiębiorstwa energetyczne

SICAM EGS w dystrybucji energii

SICAM EGS to wytrzymałe rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, które służy jako RTU i brama dla sieci SN i LV. Zapewnia kontrolę i wirtualizację sieci dystrybucyjnych poprzez pomiar, sterowanie i przekazywanie danych krytycznych, przyspieszając wykrywanie błędów, wspierając integrację SCADA, optymalizując istniejącą infrastrukturę i zapewniając bezpieczną, przyszłościową pracę nawet w trudnych warunkach.

Otwarta szafa rozdzielcza energii na ulicy wyłożonej domem.

Przeglądaj zasoby (w języku angielskim)

Pliki do pobrania

SiePortal - Sklep internetowy