Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego oprogramowanie SICAM DISTO?

SICAM DISTO automatycznie wykrywa i przechowuje cyfrowe zapisy błędów z przekaźników ochronnych. Analizuj krytyczne zdarzenia siatki i uzyskaj dostęp do kompleksowej historii zakłóceń w naszym oprogramowaniu w celu szczegółowego zbadania.

Przekaźniki ochronne mają ograniczoną pamięć do zapisów zakłóceń, co uniemożliwia dokładną analizę. SICAM DISTO automatycznie pobiera i przechowuje rekordy na komputerze za pośrednictwem komunikacji z podstacją. Utrzymuj pełne archiwum zdarzeń siatkowych, umożliwiając dokładną, dogłębną analizę bez utraty danych.

Użyj standardowego formatu OMTRADE (IEC 60255-24) do łatwej analizy za pomocą różnych narzędzi. SICAM DISTO rozpoznaje i rozpakowuje pliki COMTRADE z transmisji IEC 61850, upraszczając zarządzanie danymi. Dla IEC 60870-5-103 przygotowuje szczegółową listę zdarzeń zawierającą informacje istotne dla ochrony, oferując kompleksowe informacje umożliwiające skuteczne podejmowanie decyzji.

Główne zalety

Analizuj zdarzenia siatki

Automatycznie przechowuj i zarządzaj cyfrowymi zapisami błędów z przekaźników ochronnych, aby uzyskać dokładny wgląd w krytyczne zdarzenia sieci. Analizuj dane przy użyciu standardów branżowych formatów IEC, poprawiając zrozumienie operacyjne.

Usprawnienie zarządzania danymi

Uprość organizację i pobieranie danych zakłóceń, przechowując rekordy we wstępnie skonfigurowanych katalogach na komputerze. Uzyskaj dostęp do przechowywanych plików zdalnie za pomocą standardowych narzędzi systemu operacyjnego, gdy tylko potrzebujesz danych.

Usprawnij operacje

Wizualizuj zależne od czasu zachowanie prądów, napięć i zdarzeń jako wykresy za pomocą SIGRA lub innych narzędzi analitycznych, aby uzyskać jasny przegląd zakłóceń sieci.

Dostępne funkcje

Zapoznaj się z zasobami