Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego automatyka i zdalne bloki zaciskowe — SICAM A8000

Seria SICAM A8000 to modułowa gama urządzeń do zastosowań telekontroli i automatyzacji we wszystkich obszarach zaopatrzenia w energię. Jego konstrukcja nadaje się do trudnych warunków otoczenia i wytrzymałości na wysokie napięcie do 5 kV, zapewniając niezawodność i zapobiegając awariom bezpośrednio w podstacjach. Modułowość platformy zapewnia skalowalne rozwiązanie dla wszechstronnych aplikacji i wysokiego bezpieczeństwa inwestycji.

Kluczowe korzyści

Optymalizuj swoją siatkę w 3 krokach

Najpierw stacje monitorujące, aby umożliwić szybką lokalizację błędów i wysoką dostępność, drugie obejmują telekontrol rozdzielnic, aby zminimalizować przestoje, a po trzecie, zmniejszyć straty sieci dzięki kontroli przepływu obciążenia.

Podłącz i graj, aby zaoszczędzić zasoby

Seria SICAM A 8000 oferuje funkcjonalność modułu plug-and-play, która pomaga zaoszczędzić czas i koszty, a modułowość platformy pozwala na wszechstronne opcje aplikacji i ograniczenie zapasów.

Uproszczenie dzięki przydatnym integracjom

Wyposażony w wiele interfejsów i zintegrowany moduł GPRS do łatwej adaptacji do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, a zintegrowane narzędzie do parametryzacji sieci pozwala na prostą inżynierię.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby