Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SENTRON ECPD?

Wszechstronny SENTRON ECPD sprawia, że elektromechaniczne przełączanie już przeszło! Inteligentny algorytm ochrony zapewnia znacznie szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie i wyzwalanie błędów. Opór impulsów, selektywność, elastyczna parametryzacja i liczne dodatkowe funkcje, które można aktywować i dostosowywać w razie potrzeby, otwierają świat nowych możliwości:

  • Pewnie obsługuj wysokie prądy rozruchowe.
  • Wyeliminuj nieefektywne zużycie energii w trybie gotowości.
  • Zdalnie steruj systemami dystrybucji energii.
  • Zastąp funkcje wielu urządzeń wymagające do 16 szerokości modułów jednym kompaktowym urządzeniem o mocy 2 MW.
  • Wdrożyć modernizację ochrony obwodu bez kosztownych modyfikacji konstrukcji.
  • Zmniejsz zużycie zasobów, koszty materiałów i zużycie energii.
  • RCM (monitoring prądu różnicowoprądowego) umożliwiający znaczne oszczędności na ustawowych okresowych testach izolacji

Kluczowe korzyści

Chronić lepiej

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki SENTRON ECPD, najszybszemu jak dotąd urządzeniu zabezpieczającemu obwód, oferującym niezawodne zabezpieczenie przed zwarciem, doskonałą odporność na impulsy, wysoką selektywność oraz zdalny dostęp dla dodatkowej kontroli.

Przyspiesz planowanie, wybór i instalację

Zaoszczędź dużo czasu, wysiłku i miejsca na instalację dzięki SENTRON ECPD. Wielofunkcyjne, parametryzowalne urządzenie pozwala indywidualnie konfigurować ustawienia oraz aktywować i dostosowywać szereg dodatkowych inteligentnych funkcji.

Działaj zrównoważone

Wykorzystaj nowy potencjał oszczędności i projektuj swoje projekty z myślą o ich wpływie na środowisko dzięki wszechstronnemu, kompaktowemu urządzeniu zabezpieczającemu obwody, które wykorzystuje 80% mniej elektroniki, 90% mniej metalu i zapewnia 60% mniejsze straty mocy.

Wyróżnione możliwości

Dowiedz się, jak inni korzystają z SENTRON ECPD

Studium przypadku

Szybkie odzyskiwanie mobilnych placów budowy po usterce

Firma:Usługi MB Well

Lokalizacja:Niemcy

Siemens Software:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD w technologii eventowej

Pewnie radź sobie z dużymi obciążeniami pojemnościowymi: SENTRON ECPD wykrywa szczyty rozruchowe w czasie krótszym niż 1 µs, zapobiegając uciążliwemu wybuchowi. Przełączaj ściany LED, wyświetlacze i inne obciążenia na żądanie, chroń elementy przełączające, zmniejszaj zużycie, wydłuża żywotność i umożliwia niezawodną pracę dzięki zdalnemu dostępowi i precyzyjnej ochronie nadprądowej.

Często zadawane pytania

Przeglądaj powiązane zasoby

Pliki do pobrania

Katalog | LV10 Niskonapięciowa dystrybucja energii elektrycznej i technologia instalacji elektrycznych

Biała księga | Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa w dystrybucji zasilania niskiego napięcia

Specyfikacje przetargowe

Software

Poznaj powiązane produkty