Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wyłączniki obudowy formowanej SENTRON 3VA?

Zapewnij niezawodną ochronę ludzi i systemów, minimalizuj przestoje i zapewnij przejrzystość działania dzięki dobrze przemyślanym, modułowym i wysoce zmiennym wyłącznikom automatycznym SENTRON 3VA z formowaną obudową.

Zatwierdzony zgodnie z IEC 60947 i UL 489 i certyfikowany etykietą Siemens EcoTech, system obsługuje globalne zastosowania i jest dostępny w wielu seriach, aby dostosować się do potrzeb maszyn i paneli. Dzięki modułowej konstrukcji, wysoce zmiennej konfiguracji i ponad 500 akcesoriom do pomiaru, komunikacji i automatyzacji,

  • zapewniają wydajną i niezawodną ochronę w każdym zastosowaniu
  • zapewnienie wysokiej dostępności systemu dzięki selektywnej ochronie
  • bezproblemowa integracja z krajobrazami systemu i oprogramowania
  • wspieranie zrównoważonej transformacji przemysłu i infrastruktury

Kluczowe korzyści

Zapewnij niezawodną i selektywną ochronę

Chroń ludzi, systemy i infrastrukturę za pomocą skoordynowanych mechanizmów ochrony, które wykrywają usterki i izolują je selektywnie. Ogranicza to zakłócenia tylko dla dotkniętych odcinków - zapewniając bezpieczeństwo i stabilną pracę.

Zapewnij przejrzystość i integrację cyfrową

Zintegrowane funkcje pomiarowe w połączeniu z modułami komunikacyjnymi (Modbus, PROFINET) zapewniają dane o stanie w czasie rzeczywistym. Bezproblemowa integracja z systemami automatyki i zarządzania umożliwia monitorowanie i optymalizację zużycia energii.

Uproszczenie inżynierii

Ogranicz warianty, usprawnij planowanie i standaryzuj projekt ochrony w różnych aplikacjach, aby zmniejszyć złożoność, skrócić harmonogram projektu i poprawić spójność.

Wyróżnione możliwości

Dowiedz się, jak inni używają MCCB SENTRON 3VA

Studium przypadku

Przełączanie i ochrona stacji napełniania wodoru

Firma:Maksymator wodoru

Lokalizacja:Niemcy

Siemens Software:SIMATIC ET 200SP

Często zadawane pytania

Przeglądaj powiązane zasoby