Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego urządzenia instalacyjne?

Wysokie koszty instalacji, mało miejsca na nowe funkcje, niezwykle kosztowna konwersja istniejących systemów i szybko zmieniające się standardy utrudniają zarządzanie presją czasu i kosztów. SENTRON installation devices zapewniają wydajność, na której możesz polegać — bezpieczna, mała i inteligentna. Funkcje pomiarowe i komunikacyjne najnowszych urządzeń wykorzystują pełny potencjał cyfryzacji, umożliwiając usprawnienie instalacji elektrycznej i wydajną ochronę zarówno ludzi, jak i sprzętu.

Kompaktowe urządzenia instalacyjne z portfolio SENTRON obejmują:

  • Miniaturowy wyłącznik automatyczny SENTRON
  • Wyłącznik różnicowoprądowy SENTRON (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/wyłącznik automatyczny
  • Połączenie jednostki SENTRON 5SM6 AFD i SENTRON 5SV1 RCBO
  • Połączenie zdalnie sterowanego mechanizmu obsługi SENTRON 5ST3 i SENTRON 5SV1 RCBO
  • Zintegrowany kontroler (SENTRON Powercenter 1000 + LOGO!)
  • Rozłącznik bezpiecznika SENTRON 3NP1
  • Wyłącznik automatyczny SENTRON 3VA z obudową formowaną
Miniaturisierung Elektroinstallation

Główne zalety

Idealna ochrona

SENTRON installation devices zapewniają optymalną ochronę nie tylko dla ludzi, ale także dla Twojego zakładu. Oznacza to, że korzystasz ze skróconych przestojów, idealnego zasilania i maksymalnej dostępności instalacji.

Mały ślad

Wiele funkcji w niezwykle kompaktowej konstrukcji: SENTRON installation devices są pierwszym wyborem, jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce na płycie rozdzielczej i rozszerzyć zakres funkcji.

Łatwy do modernizacji

Bez wysiłku uaktualnij swój system! Wymień stare urządzenia na nowe SENTRON installation devices SENTRON. Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń, a ich łatwy montaż i instalacja zapewniają szybkie i łatwe zabezpieczenie systemu na przyszłość.

Dostępne funkcje

Poznaj powiązane produkty