Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego komponenty dystrybucyjne SENTRON?

Im łatwiej jest montować i podłączyć systemy i urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, tym szybciej i bardziej elastycznie możesz reagować na potrzeby klientów. Instalatorzy i konstruktorzy paneli korzystają również z uproszczonej konfiguracji i mniejszego zapotrzebowania na miejsce w komponentach dystrybucyjnych SENTRON, takich jak szyny zbiorcze i listwy zaciskowe oraz szafy sterownicze SENTRON.

Kluczowe korzyści

Ikona klucza i śrubokręta

Uproszczenie montażu i łączenia

Zmniejsz wysiłek instalacyjny w dystrybucji energii dzięki komponentom dystrybucyjnym SENTRON. Ułatw pracę instalatorom i konstruktorom paneli dzięki modułowym systemom łączącym montaż i połączenie w jednym kroku.

Ikona symbolizująca oszczędność czasu i kosztów

Oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji

Skróć czas instalacji dzięki zoptymalizowanemu planowaniu projektu i mniejszemu rozmiarowi. Niższe koszty dzięki bardziej wydajnym procesom i zmniejsz wysiłek planowania, montażu i konfiguracji dystrybucji energii.

Ikona symbolizująca implementację

Zapewnij bezpieczną i niezawodną pracę

Polegaj na komponentach dystrybucyjnych SENTRON, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy i niezawodności. Skorzystaj z bezpiecznych połączeń stykowych i szerokiej gamy akcesoriów — zapewniając długoterminową bezpieczną dystrybucję energii.

Najważniejsze funkcje

Renderowanie systemu szyn zbiorczych 40mm 8US

Szyny zbiorcze SENTRON 8US1

Systemy te upraszczają integrację komponentów elektrotechnicznych z systemami dystrybucji. Modułowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja zapewnia szybki montaż styków z podłużnymi uchwytami, aby zapewnić szybką instalację. Gotowe podajniki ładunkowe dodatkowo skracają czas montażu, ponieważ mocowanie mechaniczne i styk elektryczny są wykonywane w jednym etapie roboczym, co znacznie obniża koszty montażu.

Dzięki rozstawowi szyn 60 mm nasze portfolio oferuje szeroką gamę szyn dla prądów do 1600 A. Nadają się one do wszystkich szaf sterowniczych w inżynierii maszyn i systemów.

Zobacz portfolio 8US1

System szyn zbiorczych SENTRON 8US2 CrossBoard

Zaprojektowany do szybkiej i niezawodnej instalacji urządzeń przełączających, system ten zapewnia zasilanie elektryczne bezpośrednio przez szynę zbiorczą, eliminując złożone okablowanie. Urządzenia i adaptery są podłączane szybko i bezpiecznie, zapewniając maksymalną łatwość obsługi i elastyczność instalacji w szafie sterowniczej.

Odkryj 8US2 CrossBoard

Renderowanie systemu szyn zbiorczych 8US2 CrossBoard
Renderowanie terminala wtykowego IPo 8WH6 (in-push-out)

Listwy zaciskowe SENTRON 8WH

Uprość podłączanie kabli przychodzących i wychodzących w rozdzielnicach i szafach sterowniczych przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na przestrzeń. Bloki te są przeznaczone do różnorodnych zastosowań, od inżynierii ruchu i automatyki po instalacje elektryczne w budynkach.

Kompleksowe portfolio obsługuje wszystkie główne typy połączeń — takie jak śrubowe, sprężynowe, wtykowe wtykowe (IPO), wtyczki kombinowane i IDC — zapewniając maksymalną elastyczność i uproszczoną konfigurację.

Poznaj gamę 8WH

Przeglądaj zasoby

Katalogi i arkusze danych

Katalog | LV 10 — SENTRON — SIWAKON — ALFA

Arkusz danych | System szyn zbiorczych SENTRON 8US2 CrossBoard

Linki

Link | Konfiguratory