Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SENTRON COM?

Urządzenia pomiarowe i komunikacyjne SENTRON zapewniają wysoki poziom przejrzystości niezbędnej do zapobiegania awariom, zapewnienia dostępności i zminimalizowania kosztów eksploatacji. Ich zdolność do integracji z rozwiązaniami cyfrowymi pozwala na zaawansowane zarządzanie energią i konserwacją. Chronią i monitorują obwody elektryczne lub łączą i przekazują zmierzone wartości.

Produkty w tym portfolio obejmują:

  • Transceiver danych SENTRON Powercenter 1100
  • Transceiver danych SENTRON Powercenter 2000
  • Miniaturowy wyłącznik automatyczny SENTRON 5SL6 COM
  • SENTRON 5SV6 Z AFDD/MCBS
  • Miniaturowy wyłącznik automatyczny SENTRON 5SL6 COM RCM
  • SENTRON 5SV8 COM Urządzenie do pomiaru prądu różnicowoprądowego
  • Urządzenie zabezpieczające obwód elektroniczny SENTRON ECPD 5TY1 COM
  • Cyfrowy moduł I/O SENTRON 5TT4 COM
  • Urządzenia pomocnicze do zdalnego sterowania SENTRON 5ST3 COM
  • SENTRON 5ST3 COM przełącznik pomocniczy/styk sygnału awaryjnego
  • Bezpiecznik serii SENTRON 3NA COM NH

Kluczowe korzyści

Ikona przedstawiająca system monitorowania limitu z czerwonym okręgiem i linią przez niego.

Działaj proaktywnie z predefiniowanymi wartościami progowymi

Urządzenia zabezpieczające obwody obsługujące komunikację z serii SENTRON COM umożliwiają ustawienie indywidualnych wartości progowych. Jeśli te zostaną przekroczone, wysyłają komunikat ostrzegawczy, umożliwiający podjęcie szybkich działań i zapobieganie awariom systemu.

Ikona reprezentująca planowanie predykcyjne z motywem futurystycznym i technologicznym.

Korzystaj z predykcyjnego planowania konserwacji

Dzięki monitorowaniu można zidentyfikować potencjalne zagrożenia lub awarie komponentów oraz z wyprzedzeniem naprawić lub wymienić. Możesz także przygotować się do wszystkich innych prac konserwacyjnych i zaplanować ich wystąpienie podczas planowanego przestoju systemu.

Ikona przedstawiająca narzędzie do lokalizacji błędów za pomocą szkła powiększającego i symbolu czerwonego krzyża.

Szybka reakcja dzięki precyzyjnej lokalizacji błędów

Szybko identyfikuj i usuwaj usterki dzięki urządzeniom pomiarowym i komunikacyjnym SENTRON zabezpieczającym obwody. Znajdź i lepiej zrozum awarie, aby jak najszybciej powrócić do normalnej pracy systemu.

Wyróżnione możliwości