Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wyłączniki powietrzne 3WL?

Niezawodne, wszechstronne i w pełni zintegrowane: każde źródło zasilania potrzebuje niezawodnego zasilacza. Wyłącznik pneumatyczny 3WL niezawodnie chroni instalacje elektryczne przed uszkodzeniami lub pożarem spowodowanymi zwarciami, usterkami uziemienia lub awariami przeciążeniowymi.

Wyłącznik pneumatyczny 3WL może odłączać i chronić silniki, kondensatory, generatory, transformatory, szyny zbiorcze i kable. W systemach elektrycznych stosowanych w zastosowaniach przemysłowych, budowlanych i infrastrukturalnych może być stosowany jako wyłącznik linii przychodzącej, magistrali i zasilacza. Posiada również możliwości komunikacyjne, co pozwala na łatwą integrację z wyższym poziomem systemów sterowania i zarządzania energią.

Kluczowe korzyści

Dostosuj się do różnych zastosowań

Wyposażony w modułową konstrukcję i znormalizowane akcesoria, ten wyłącznik może elastycznie dostosowywać się do różnych wymagań aplikacji. Dostępna jest ogólnoświatowa wersja zgodna z normą UL 489.

Łatwe wdrażanie funkcji

Łatwo wdrażaj funkcje zabezpieczające, pomiarowe i komunikacyjne, takie jak wkładki prądu znamionowego, które umożliwiają szybką regulację prądu znamionowego. Rozszerzalne urządzenia blokujące lub mechanizmy zapobiegają przypadkowemu potknięciu.

Integracja z innymi systemami

Wyposażone w moduł komunikacyjny i zintegrowane z systemem zarządzania energią wyższego poziomu, styki pomocnicze, sygnałowe i pozycyjne zgłaszają stan systemu i diagnostykę usterek do systemu sterowania, nawet zdalnie.

Najważniejsze funkcje