Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ethical Hacking & Penetration Testing for IT/OT Environments w oparciu o Selution

Selution to szwajcarski dostawca IT i cyberbezpieczeństwa specjalizujący się w bezpiecznych, odpornych środowiskach IT i OT. Wspieramy klientów przemysłowych i korporacyjnych w testach penetracyjnych, ocenach bezpieczeństwa, zarządzanych usługach soc i rozwiązaniach infrastrukturalnych. Nasze podejście łączy głębię techniczną z analizą ryzyka ukierunkowaną na biznes, umożliwiając organizacjom wzmocnienie pozycji bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania. Ściśle współpracujemy z menedżerami IT, CIO, CISO i zespołami operacyjnymi, aby zapewnić praktyczne, praktyczne i świadome bezpieczeństwa ulepszenia bezpieczeństwa.

Dlaczego Identyfikacja rzeczywistych zagrożeń cybernetycznych w systemach IT i OT?

Nasza usługa etycznego hakowania i testowania penetracji identyfikuje rzeczywiste słabości bezpieczeństwa w środowiskach IT, OT i hybrydowych środowiskach przemysłowych. Korzystając ze sprawdzonych technik atakujących, symulujemy cyberataki w celu oceny kontroli technicznych, procesów i czynników ludzkich. Usługa wspiera decyzje dotyczące bezpieczeństwa oparte na ryzyku, wymagania dotyczące zgodności i ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa.

Decyzje dotyczące bezpieczeństwa oparte na ryzyku

Zalety

  • Zmniejszone ryzyko cybernetyczne w obszarze IT i OT — identyfikowanie możliwych do wykorzystania luk przed atakującymi, minimalizując ryzyko zakłóceń biznesowych, przestojów w produkcji i incydentów bezpieczeństwa w środowiskach przemysłowych.
  • Realistyczna weryfikacja bezpieczeństwa oparta na atakach - symuluj scenariusze ataku w świecie rzeczywistym zamiast teoretycznych ocen, aby zweryfikować rzeczywistą postawę bezpieczeństwa, możliwości wykrywania i skuteczność reakcji.
  • Poprawa zgodności i gotowości do audytu — wspieranie norm regulacyjnych i branżowych, takich jak IEC 62443, NIS2, ISO 27001 oraz wewnętrzne polityki bezpieczeństwa dzięki ustrukturyzowanym, udokumentowanym wynikom testów.
  • Jasne, praktyczne wskazówki naprawcze — otrzymuj ustalenia priorytetowe wraz z konkretnymi zaleceniami technicznymi i organizacyjnymi, które mogą być bezpośrednio wdrożone przez zespoły IT i OT.
  • Przejrzystość na poziomie wykonawczym i wsparcie decyzyjne - Przekształć ryzyko techniczne na wpływ biznesowy, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji dla CISO, CIO i interesariuszy zarządu.

Dostępne funkcje