Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SDC for Femap w oparciu o SDC Verifier

Oprogramowanie SDC Verifier automatyzuje analizę FEA i weryfikację struktur zgodnie ze standardami i kodami projektowymi, eliminując błędy, zmniejszając zapotrzebowanie na arkusze kalkulacyjne i usprawniając generowanie raportów gotowych do użycia do certyfikacji.
Upraszczając zgodność z przepisami, zmniejszając pracę ręczną i dokładność obsługi, SDC Verifier optymalizuje inżynierskie przepływy pracy w celu bezpieczniejszego i wydajniejszego projektowania konstrukcji.

Dlaczego Weryfikacja zgodnie ze standardami wewnątrz Femap?

SDC for Femap to potężne rozwiązanie do weryfikacji konstrukcji zaprojektowane do pracy bezpośrednio w środowisku Femap. Ta integracja umożliwia inżynierom łatwą weryfikację projektów zgodnie ze specyficznymi standardami branżowymi, optymalizację pod kątem kosztów i efektywności materiałowej oraz automatyzację raportowania — wszystko to bez opuszczania znanego obszaru roboczego Femap.

Zalety

  • Weryfikacja standardów bezpośrednio w Femap.
    Kontroluj kod pod kątem wytrzymałości, zmęczenia, wyboczenia i spoin wewnątrz Femap — bez eksportowania lub powielania modelu.
  • Obszerna biblioteka standardowa obejmuje główne kody projektowe, takie jak Eurocode, AISC, DNV, API i inne, zapewniając możliwość zastosowania w różnych branżach.
  • Konsekwentne obliczenia
    Aktualizuj dane wejściowe, powtarzaj obliczenia i regeneruj raporty — wszystko to z poziomu Femap. Brak skryptów, brak niedopasowań wersji, brak błędów ręcznych.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Weryfikacja platformy konwertera offshore

Zautomatyzowane kontrole FEA oceniają wytrzymałość, wyboczenie płyty i zmęczenie za pomocą SDC for Femap, aby spełnić normy DIN EN 1993-1-1, DNV RP-C201 i NORSOK N-004.
Wyniki zapewniają bezpieczne podnoszenie i obsługę przy jednoczesnym skróceniu czasu weryfikacji dzięki usprawnionym procesom pracy zgodności.