Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki SCALANCE X-400 warstwy 3?

Projektuj i zarządzaj sieciami komunikacyjnymi od poziomu sterowania do poziomu zarządzania oraz zapewniaj wysoką dostępność dzięki przełącznikowi zarządzanej warstwy 3 SCALANCE X-400.

Sieci przemysłowe stawiają czoła rosnącym wymaganiom i złożonym zastosowaniom. Nasz przełącznik SCALANCE X-400 rozwiązuje te wyzwania dzięki wielu portom, wysokiej szybkości transmisji i obsłudze kabli światłowodowych i miedzianych.

  • Skorzystaj z zasilania przez Ethernet i szybkości transmisji danych gigabitowych, zapewniających wysoką wydajność operacyjną i dużą elastyczność dla sieci przemysłowej: Osiągnij elastyczne konfiguracje sieci i wdrażaj wymagające aplikacje z dużą gęstością portów i różnorodnymi opcjami przepustowości
  • Pracuj
  • niezawodnie w trudnych środowiskach przemysłowych, ponieważ przełącznik działa w zakresie od -40° do +60° Użyj zintegrowanej funkcjonalności VLAN, aby
  • skonstruować dużą produkcję sieci, zwiększając wydajność organizacji i operacyjną

Główne zalety

Zwiększenie elastyczności sieci

Dostosuj swoją sieć do rosnących wymagań dzięki większej elastyczności. Przełącznik SCALANCE X-400 warstwy 3 zapewnia solidne rozwiązanie dla zmieniających się potrzeb komunikacyjnych, dzięki czemu Twoja infrastruktura pozostaje sprawna i reaguje na zmiany.

Osiągnij wysoką dostępność sieci

Projektuj sieci od poziomu kontroli do zarządzania, aby zapewnić wysoką dostępność. Umożliwia to ciągłą pracę i minimalizuje przestoje, zapewniając niezawodną podstawę dla krytycznych procesów przemysłowych i przepływu danych.

Uproszczenie i usprawnienie zarządzania siecią

Usprawnienie zarządzania złożonymi sieciami produkcyjnymi. Zintegrowana funkcjonalność sieci VLAN pozwala na przejrzystą strukturyzację i wirtualną segmentację, zmniejszając złożoność operacyjną i upraszczając administrację dla zespołu.

Dostępne funkcje