Przełączniki SCALANCE X-300 do montażu w szafie i Ethernet integrują technologię operacyjną (OT) i technologię informacyjną (IT), aby pomóc w niezawodnym i bezpiecznym podłączeniu maszyn i czujników.
Przełączniki SCALANCE X-300 pomagają w budowaniu elastycznej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej na hali produkcyjnej, od przełączników montażowych w szafie, przez przełączniki Ethernet, po przełączniki do wyjątkowo trudnych środowisk przemysłowych.
Produkty SCALANCE X-300 obejmują:
- SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompaktowe przełączniki Ethernet do wysokowydajnych sieci zakładowych
- SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Przełączniki do montażu w szafie z elastycznymi opcjami aplikacji w temperaturze do +70°C
- SCALANCE XR-300WG: Zoptymalizowany pod względem kosztów i oszczędność miejsca przełącznik do montażu w szafie z klasą ochrony IP30