Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki SCALANCE X‑200?

Przełączniki zarządzane SCALANCE X‑200 zapewniają niezawodny, elastyczny przemysłowy Ethernet od ogniw maszynowych po instalacje sieciowe. Solidne konstrukcje, kompleksowe funkcje warstwy 2 i diagnostyka sprawiają, że operacje działają w trudnych warunkach.

Portfolio obejmuje:

  • Przełączniki Gigabit XC‑200 z łącznikami SFP
  • Warianty IP65 bez szafek XP‑200 z M12
  • Kompaktowe modele zarządzane XB‑200
  • XF204G ultrapłaski do ciasnych przestrzeni
  • Konstrukcja adaptera magistrali XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT do ścisłego stosowania w czasie rzeczywistym

Kluczowe korzyści

Zwiększ dostępność sieci

Użyj redundancji pierścieni, takiej jak MRP i HRP, zarządzanych funkcji warstwy 2 i diagnostyki urządzeń, aby utrzymać system na bieżąco nawet w przypadku niepowodzenia połączeń.

Uproszczenie wdrażania przemysłowego

Wybieraj spośród kompaktowych, gigabitowych, wolnych od szafek i wariantów IRT, aby dopasować maszyny do sieci instalacji dzięki spójnemu oprzyrządowaniu

Skaluj przepustowość dla nowoczesnego OT

Wybierz opcje Fast Ethernet i Gigabit z łącznikami SFP, aby obsługiwać wideo, czujniki i sterowanie bez wąskich gardeł.

Najważniejsze funkcje

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.