Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego kompaktowy przełącznik SCALANCE X-000?

Niezarządzalne przełączniki SCALANCE X-000 i kompaktowe moduły przełączników (CSM) obsługują prostą, oszczędzającą miejsce sieci.

Śro

dowiska przemysłowe wymagają solidnej sieci bez skomplikowanej konfiguracji. Przełączniki SCALANCE X-000 i CSM zapewniają niezarządzaną funkcjonalność umożliwiającą szybką konfigurację, zajmują się ograniczoną przestrzenią i zapewniają niezawodne dane nawet w najtrudniejszych warunkach. Przełączniki SCALANCE X-000 oferują oszczędną przestrzeń konstrukcję z 5-krotnymi portami RJ45 ułatwiającymi integrację i szybką konfigurację, a przełączniki XB-000 zapewniają transmisję gigabitową i obsługę światłowodu dla danych, na których możesz polegać.

Kompaktowe moduły przełączników są opłacalną opcją rozbudowy SIMATIC łączność kontrolera — umożliwia solidną, wydajną sieć, minimalizację przestojów i optymalizację operacji.

Główne zalety

Wydajne przesyłanie danych

Przełączniki SCALANCE X-000 umożliwiają łatwą integrację maszyn z istniejącymi zakładami, umożliwiając wydajną transmisję danych, w tym zastosowań o zasięgu gigabitowym.

Włącz solidną obsługę

Zastosuj solidną metalową obudowę przełączników SCALANCE X-000, która nadaje się do trudnych warunków przemysłowych, ruchu kolejowego i drogowego. Wdrażaj SCALANCE XB-000 z obudową z tworzywa sztucznego do mniej wymagających ustawień przemysłowych od -10

°C do +60°C.

Zaoszczędź miejsce

Prosty, oszczędzający miejsce i klasy przemysłowej, dzięki przełącznikom SCALANCE X-000 możesz znaleźć kompaktowy przełącznik odpowiedni do potrzeb związanych z siecią maszyn.

Dostępne funkcje