Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Wi-Fi 6 SCALANCE W punkty dostępowe i moduły klienckie?

Punkty dostępowe SCALANCE W i moduły klienckie obsługują komunikację przemysłową z najnowszym standardem IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Pozwala to na wdrażanie złożonych aplikacji z bardzo dużą liczbą klientów i zwiększoną szybkością transmisji danych na klienta.

Opcjonalne funkcje iFeatures oferują specjalne funkcje przemysłowe, takie jak redundancja przez sieć WLAN, zapewniające solidne i bezpieczne połączenia danych w krytycznych aplikacjach lub bezprzewodową komunikację w czasie rzeczywistym.

Kluczowe korzyści

Wysokowydajna łączność bezprzewodowa

Zapewnia niezawodną, szybką komunikację bezprzewodową w środowiskach przemysłowych, obsługując dużą liczbę klientów i wysoką szybkość transmisji danych na urządzenie w wymagających zastosowaniach, takich jak transmisja wideo i automatyzacja.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami przemysłowymi

Chroni sieci przed cyberatakami za pomocą wbudowanej zapory ogniowej i uwierzytelniania opartego na certyfikatach — spełniając wszystkie obowiązujące wymogi prawne UE dotyczące sprzętu radiowego.

Elastyczne wdrożenie i solidna konstrukcja

Obsługuje instalację wewnątrz lub na zewnątrz szafy sterowniczej, z opcjami o stopniu ochrony IP65 w trudnych warunkach oraz funkcjami, takimi jak tryb uśpienia i cyfrowe we/wy, zapewniające efektywność energetyczną i wszechstronność aplikacji.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają SCALANCE W

Dowiedz się, jak inni korzystają z przemysłowej sieci WLAN opartej na Wi-Fi 6

BUGA 2023

Wi-Fi 6 w BUGA 23: Plac zabaw dla nowego standardu WLAN

IWLAN z komponentami SCALANCE W Wi-Fi 6 jest wykorzystywany do systemu informacyjno-komunikacyjnego kolejki linowej na niemieckim National Garden Show Mannheim 2023.

Kolejka linowa, BUGA 23, Mannheim, Niemcy

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegóły produktu i opcje zakupu

Przegląd produktów | IWLAN

Broszura | Profesjonalne usługi dla sieci przemysłowych

SiePortal | Przegląd produktów

Rodzina produktów | SINEC

Rodzina produktów | SCALANCE

Zakup | Kup teraz moduły klientów

Zakup | Kup Punkty Dostępu teraz

Narzędzia i pliki do pobrania

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.