Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego punkty dostępowe SCALANCE W770 i moduły klienckie SCALANCE W730?

Punkty dostępowe SCALANCE W770 i moduły klienckie W730 to przemysłowe urządzenia WLAN do bezprzewodowego przesyłania danych wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej. Skorzystaj z niezawodnej i szybkiej komunikacji w zastosowaniach, od prostej sieci maszynowej po zasięg radiowy o dużym zasięgu.

Punkty dostępowe SCALANCE W i moduły klienckie oparte na Wi-Fi 4 oferują szybkość transmisji danych do 450 Mbit/s, nawet w przypadku aplikacji PROFINET w czasie rzeczywistym — dzięki opcjonalnym funkcjom iFeatures.

Kluczowe korzyści

Dopasuj swoje potrzeby

Opcjonalne funkcje iFeatures i wiele szybkości transmisji danych zapewniają możliwość aktywacji punktów dostępu dla skomplikowanych aplikacji na liniach kolejowych, parkach rozrywki i nie tylko.

Dopasuj swoje otoczenie

Dostosuj swój punkt dostępu do środowisk wewnętrznych lub zewnętrznych. Dostępne są opcje utrzymania płynnej pracy w trudnym klimacie.

Połącz bezprzewodowo

Maszyny można bezprzewodowo podłączyć do szafy sterowniczej za pomocą przemysłowej sieci WLAN (IWLAN), co jest zarówno łatwe, jak i opłacalne.

Polecane rozwiązania