Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINEMA Remote Connect?

SINEMA Remote Connect zapewnia łatwy zdalny dostęp do teleobsługi i zdalnej konserwacji, umożliwiając wygodny i bezpieczny dostęp do zdalnych instalacji lub maszyn, nawet jeśli są one zintegrowane z innymi sieciami.

Jako platforma zarządzania sieciami zdalnymi, SINEMA Remote Connect to aplikacja serwerowa, która umożliwia proste zarządzanie połączeniami tunelowymi (VPN) między siedzibą główną, technikami serwisowymi i zainstalowanymi maszynami lub zakładami.

Możesz nawiązać połączenie z SINEMA Remote Connect poprzez komunikację bezprzewodową, DSL lub istniejące struktury sieci prywatnej. Oferujemy kompleksowe portfolio routerów przemysłowych SCALANCE do łączenia się z sieciami zdalnymi.

Kluczowe korzyści

Łatwe zarządzanie

Centralnie zarządzaj połączeniami VPN i użytkownikami poprzez integrację routerów przemysłowych Siemens poprzez automatyczną konfigurację. Usprawnij pracę dzięki niezależnej od protokołu komunikacji opartej na protokole IP w środowisku zwirtualizowanym lub systemach chmurowych.

Połącz bezpiecznie

Użyj szyfrowanego połączenia z OpenVPN i IPsec, uwierzytelnianie wieloskładnikowe z nazwą użytkownika/hasłem i kartą inteligentną PKI oraz obsługę TLS 1.2

Uzyskaj wygodną konfigurację

Usprawnij konfigurację połączenia za pomocą funkcji książki adresowej. Łatwo wybieraj identyczne maszyny i użyj interfejsu API REST do automatyzacji zadań i wymiany danych.

Wyróżnione możliwości

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.