Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMCO1PN?

Aplikacje Siemens Unified Edge zapewniają nowoczesną łączność HMI i transmisję danych na hali produkcyjnej dzięki wizualizacji internetowej, scentralizowanemu zarządzaniu i zdalnemu wdrażaniu. Połącz je ze złączem SIMCO1PN PROFINET IO, aby uzyskać dostęp do danych PLC w cyklu jednego milisekundy, aby zapewnić niezawodne działanie przy niskim opóźnieniu.

Kluczowe korzyści

Przyspiesz dostawę HMI

Twórz i wdrażaj nowoczesne HMI na Industrial Edge z narzędziami opartymi na przeglądarce i centralnym sterowaniem, aby zmniejszyć wysiłek inżynieryjny i przyspieszyć wdrażanie na różnych liniach.

Odblokuj dane w czasie rzeczywistym

Przesyłaj strumieniowo dane PLC za pośrednictwem SIMCO1PN z cyklami aktualizacji do jednej milisekundy i obsługą transferu cyklicznego i acyklicznego w celu responsywnej analizy i kontroli.

Uproszczenie zarządzania flotą

Zarządzaj aplikacjami, urządzeniami i aktualizacjami z jednej konsoli, aby bezpiecznie skalować je od komórek pilotażowych do instalacji dzięki zdalnemu wdrażaniu i diagnostyce.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Korzyści

Rozpocznij