Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego routery przemysłowe SCALANCE M?

SCALANCE M to portfolio routerów przemysłowych, które zapewniają wszechstronną komunikację przewodową i bezprzewodową dla sieci opartych na IP. Podłącz użytkowników stacjonarnych i mobilnych do centralnego centrum sterowania dla telekontroli, teleserwisu i innych przemysłowych zastosowań zdalnych.

Rozwiąż wyzwanie związane z podłączeniem zdalnych instalacji i maszyn, w których dedykowane sieci są kosztowne lub niedostępne. Nasze routery SCALANCE M zapewniają bezpieczne, opłacalne połączenia za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych. Umożliwia to niezawodną wymianę danych i solidną ochronę przed cyberatakami.

Dostosuj swoją infrastrukturę dzięki wszechstronnemu portfolio, w tym mobilnym routerom bezprzewodowym (3G, 4G, 5G) i przewodowym (SHDSL, PROFIBUS/MPI). Osiągnij wydajne operacje dzięki wysokiej szybkości transmisji danych i obrazu bez opóźnień. Osiągnij solidne bezpieczeństwo cybernetyczne i zgodność z przepisami dzięki produktom bezprzewodowym z certyfikatem RED 3.3.

Kluczowe korzyści

Uproszczenie zdalnego dostępu do zakładów i maszyn

Uzyskaj łatwy i bezpieczny zdalny dostęp do maszyn i instalacji. Używaj routerów przemysłowych SCALANCE M z SINEMA Remote Connect do uniwersalnej telekontroli i obsługi teleskopowej, aby usprawnić przemysłową komunikację zdalną.

Uzyskaj wszechstronną łączność przewodową i bezprzewodową

Podłącz zdalne maszyny i instalacje, korzystając z wszechstronnego portfolio opcji komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. Wybieraj spośród GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL lub PROFIBUS/MPI, aby pasować do różnych przemysłowych aplikacji zdalnego dostępu.

Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne dzięki solidnym zabezpieczeniom

Chroń swoje przemysłowe sieci bezprzewodowe przed cyberzagrożeniami dzięki produktom zgodnym z RED 3.3. Zapewnienie przestrzegania najnowszych przepisów UE, zapewniając silną ochronę przed cyberatakami w celu zapewnienia niezawodnych i bezpiecznych operacji.

Wyróżnione możliwości