SCALANCE LPE to mały i solidny lokalny silnik przetwarzania z potężnym CPU. Jest elastycznie użyteczny — na przykład do zastosowań krawędziowych, które pozwalają znacznie zwiększyć wydajność Twoich roślin. SCALANCE LPE zbiera dane bezpośrednio w procesie, wstępnie je przetwarza i udostępnia innym systemom. Możliwe zastosowania to np. monitorowanie stanu wielu urządzeń w celu konserwacji predykcyjnej lub wykrywanie anomalii w sieciach komunikacyjnych. Dzięki potężnemu procesorowi silnik przetwarzający obsługuje kilka aplikacji jednocześnie. Jego system operacyjny oparty na Linuksie pozwala na implementację własnych aplikacji, a także aplikacji dostępnych na rynku (takich jak Docker ©) za pomocą jednego urządzenia.
Dlaczego SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Kluczowe cechy
Wzornictwo przemysłowe
Zaprojektowany do stosowania w temperaturach od —40°C do+60°C. Lokalny silnik przetwarzający jest bezwentylatorowy, posiada nadmiarowe zasilanie i pasuje do każdej szafy sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji. Dzięki potężnemu procesorowi SCALANCE LPE może obsługiwać wiele aplikacji jednocześnie. Szeroka gama homologacji, w tym kolejowa i niebezpieczna Strefa 2, rozszerza zakres jego zastosowania.
Maksymalna elastyczność i otwartość na Twoje pomysły
Jako otwarty system oparty na systemie Linux, SCALANCE LPE umożliwia wdrażanie własnych aplikacji opracowanych samodzielnie. Może działać jako komputer przemysłowy, urządzenie brzegowe, do wykrywania anomalii sieciowych, zapory ogniowej lub routera — i obsługuje dostępne na rynku aplikacje, w tym rozwiązania zdalnego dostępu Zero Trust.
Bezproblemowo zintegrowany i kompatybilny z systemem
Obudowa jest zgodna z konstrukcją SIMATIC S7-1500, zapewniając płynną integrację z portfelami SCALANCE i SINEC. Jego wymiary i struktura idealnie pasują do innych komponentów zarządzania siecią Siemens.
Niezawodny, przyszłościowy do długotrwałego użytkowania
Umożliwia gotowe na przyszłość koncepcje maszyn i instalacji zaprojektowane z myślą o długoterminowym sukcesie. Elastyczna platforma zapewnia, że możesz wykorzystać rozwój społeczności przez lata bez zmiany sprzętu.

Cybersecurity dla przemysłu
Informacje o bezpieczeństwie
Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.