Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego technologia okablowania FastConnect?

Okablowanie zakładów przemysłowych jest wymagające, z problemami powstającymi podczas zdejmowania kabli, montażu złącza wtykowego lub podłączania rdzeni. FastConnect to szybki montażowy system okablowania do konfigurowania sieci Industrial Ethernet, PROFINET lub PROFIBUS w zakładach przemysłowych.

FastConnect zmniejsza złożoność i oszczędza kluczowy czas, dzięki czemu montaż na miejscu jest szybki, łatwy i niezawodny. Zaawansowany system pomaga zapobiegać błędom instalacji i poprawia dostępność operacyjną. Oprócz sprawdzonych standardowych długości kabla połączeniowego Industrial Ethernet M12-180/M12-180, można zamówić długości specyficzne dla klienta od 0,3 m do 88 m.

FastConnect obejmuje miedziane kable i złącza, kable światłowodowe i złącza oraz kable do zasilania modułów.

Kluczowe korzyści

Popraw dostępność

Ekranowanie EMC i skuteczne odciążenie pomagają tym kablom pracować w różnych środowiskach. Nasze kable mają niezawodną konstrukcję i certyfikaty wspierające Twoją działalność.

Oszczędzaj czas

Uprość swój system. Proste, ale skuteczne systemy połączeń oszczędzają cenny czas i zasoby, aby poprawić wyniki finansowe.

Łatwo zainstalować

Kodowanie kolorów, gotowe narzędzia i dobrze zdefiniowane materiały instruktażowe eliminują domysły podczas instalacji.

Wyróżnione możliwości

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.