Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC Open Architecture?

Dzięki SIMATIC WinCC OA możesz budować niezależne od dostawców i platformy systemy SCADA z oprogramowaniem przeznaczonym do zastosowań o dużej skali i dużej złożoności, a także projektów o niestandardowej funkcjonalności. Rozwiązania są skalowalne i oferują nieograniczony globalny dostęp przez Internet - nawet przez natywne interfejsy użytkownika iOS i Android lub klientów opartych na przeglądarce.

Główne zalety

Zwiększ wydajność operacyjną

Od wskazówek użytkownika po alarmy i integrację systemu, WinCC OA oferuje spójny, dobrze zorganizowany system zapewniający usprawnioną operację i maksymalną wydajność.

Integruj różnorodne komponenty

Otwarta koncepcja WinCC OA umożliwia bezproblemową integrację różnych komponentów na wszystkich poziomach. Jest niezależny od platformy, obsługuje systemy Windows, Linux, iOS i Android, co zapewnia najwyższą elastyczność.

Skaluj zgodnie z wymaganiami

Możliwość dostosowania i zaprojektowania do rozwoju, WinCC OA bez wysiłku skaluje się od małych systemów jednostronnych po złożone, nadmiarowe rozwiązania wysokiej klasy, spełniając zmieniające się wymagania bez ograniczeń.

Dostępne funkcje

Dowiedz się, jak inni korzystają z WinCC Open Architecture

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | „Nie ma dnia bez wody” powered by FEO i WinCC OA

Osiągnij wysoką dostępność, bezpieczeństwo IT i niestandardowy interfejs użytkownika przy użyciu istniejącego LSX. Zespół SCADA klienta końcowego zajmuje się konserwacją/rozwojem. Szybkie i opłacalne przenoszenie 75 000 IO LSX dzięki zautomatyzowanemu masowemu eksportu/importowi.

Select...

WinCC OA w ruchu i transporcie

  • Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa systemu
  • Wysoka dostępność dzięki nadmiarowym, geograficznym systemom rozproszonym
  • Koncepcja obiektowa pozwala zaoszczędzić koszty w zakresie inżynierii i wdrożenia
  • Elastyczne dostosowywanie wymagań klienta
  • Zoptymalizowany pod kątem integracji, np. różnych podsystemów
  • Łatwe podłączenie do scentralizowanego centrum konserwacji i sterowania
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z zasobami

Dalsze informacje

Portal SIMATIC WinCC OA | W skrócie

SIMATIC WinCC OA Hub | Przykłady zastosowań

Pliki do pobrania | Certyfikaty

Nagrania wideo | Kolekcja wideo WinCC OA

Referencje | Więcej referencji z WinCC OA

Usługi

Sieportal | WinCC OA przegląd

Narzędzie wyboru TIA | Konfigurator WinCC OA

Platforma wiedzy | Dokumentacja WinCC OA