Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage w oparciu o S-Engineering

Nasze inteligentne rozwiązania pomagają zwiększyć wydajność i szybkość operacji załadunku, obniżyć koszty operacyjne ze względu na zmniejszone zużycie energii, wydłużyć żywotność sprzętu dzięki jednolitemu procesowi załadunku, minimalizować wpływ czynnika ludzkiego na przeładunek ziarna;
Do przechowywania ziarna: poprawa dokładności i niezawodności pomiarów objętości ziarna, zwiększenie wydajności operacji przeładunku ziarna, zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji i lepszemu zarządzaniu zapasami.

Dlaczego SENUMAC — nowy sposób obsługi procesu przeładunku?

SENUMAC to kompleksowy zautomatyzowany system sterowania ładowaniem linii przenośników, wykorzystujący opatentowane algorytmy do modelowania online i gwarantowanej kontroli.
Jak SENUMAC rozwiązuje problemy klientów:
• Automatyzuje proces ładowania, zmniejszając zależność od czynnika ludzkiego.
• Zapewnia równomierne ładowanie sprzętu, zapobiegając awaryjnym wyłączeniom.
• Optymalizuje zużycie energii dzięki inteligentnej kontroli procesu.

Senumac

Zalety

  • Zwiększenie wydajności ładowania do 20%
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do 20%

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Wyniki wdrożenia

Terminal zbożowy 3 mln. ton/rok

Oto rzeczywiste dane z realizowanych przez nas projektów:
Przed SENUMAC:
- 1,14 kWh/tonę
- 743 ton/godzinę
- 3 863 MWh rocznie

Po SENUMAC:
- 0,94 kWh/tonę
- 865 ton/godzinę
- 3 196 MWh rocznie

To ponad 660 MWh rocznej oszczędności energii.
Okres zwrotu wynosi mniej niż 2 lata.

Poznaj zasoby i powiązane produkty