Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego RTS-03-NA?

Nieautomatyczne przełączniki transferowe serii Russelectric RTS-03-NA są idealne do zastosowań, w których natychmiastowe przywrócenie usługi (po utracie normalnego źródła) nie jest krytyczne, a lokalny personel operacyjny jest dostępny do zainicjowania transferu. Personel operacyjny może zainicjować transfer źródła lokalnie za pomocą elektrycznie sterowanych przycisków, mechanicznego zewnętrznego ręcznego operatora lub zdalnie (opcjonalnie). Dzięki identycznej konstrukcji jak automatyczne przełączniki transferowe z serii Russelectric RTS, te przełączniki podwójnego rzutu wymienione na liście UL charakteryzują się tymi samymi znamionami wytrzymałościowymi, konstrukcją i sprawdzoną wydajnością. Zbudowane zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, zapewniają tę samą sprawdzoną niezawodność, bezpieczeństwo i wyjątkową jakość w konfiguracji nieautomatycznej.

  • 3-cyklowe znamionowe jedno- lub dwu operatory Nieautomatyczne przełączniki transferowe
  • 3-cyklowe znamionowe zamknięcie i wytrzymałość Symetryczne ampery
  • 480 VAC lub mniej Testowane UL, wymienione i oznaczone pod UL-1008

Ręcznie zainicjuj transfer mocy

Personel operacyjny może zainicjować transfer źródła lokalnie za pomocą elektrycznie sterowanych przycisków lub mechanicznego zewnętrznego ręcznego operatora lub zdalnie (opcjonalnie).

Zbudowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki awaryjne

W pełni przetestowane pod kątem 3-cyklowego zamknięcia i wytrzymałości. Po skoordynowaniu z bezpiecznikami ograniczającymi prąd, są one wymienione na liście UL do zamykania i wytrzymałości do 200 000 A.

Elastyczność operacyjna z możliwością przyszłej aktualizacji

Wszystkie przełączniki nieautomatyczne można łatwo przekonwertować na w pełni automatyczną pracę z dodatkiem panelu sterowania i drobnymi zmianami okablowania. Zapewnia to elastyczność w przyszłej rozbudowie i przeprojektowaniu systemu.

Najważniejsze funkcje

Poznaj dodatkowe zasoby

Szczegóły techniczne