Osiągnij 200kA zamknięcie i wytrzymałość
Z bezpiecznikami ograniczającymi prąd fuses ATS jest notowany na liście UL-1008 do 200 000 A przy 480 VAC dla wymagających warunków usterek.
Russelectric® RTS03 ATS zapewnia bezkompromisową ciągłość zasilania dzięki sprawdzonym 3-cyklowym zamykaniu UL-1008 i wytrzymałościowym wydajnościom — najwyższe oceny w branży. Skoordynowany z bezpiecznikami ograniczającymi prąd osiąga 200 000 A i obsługuje środowiska o wysokich awariach podczas pracy z wyłącznikiem dowolnego producenta z natychmiastowym wyłącznikiem.
Portfolio:
Utrzymuj ciągłą pracę dzięki sprawdzonej 3-cyklowej wydajności UL-1008, która obsługuje wysokie prądy awaryjne, gdy jest skoordynowana z bezpiecznikami ograniczającymi prąd.
Używaj modeli zamkniętych przejść, aby wyeliminować przerwy w zasilaniu podczas ponownego transferu i testowania, utrzymując stabilne obciążenia podczas sprawdzania stanu systemu.
Wdrażaj z wyłącznikiem dowolnego producenta z natychmiastowym wyłączeniem, aby uzyskać elastyczną specyfikację w modernizacji i nowych wersjach.
Z bezpiecznikami ograniczającymi prąd fuses ATS jest notowany na liście UL-1008 do 200 000 A przy 480 VAC dla wymagających warunków usterek.
Wybierz przejście otwarte dla transferów podstawowych lub przejście zamknięte dla zerowej przerwy podczas ponownego transferu i
Użyj systemu sterowania RPTCS do zarządzania operacjami ATS z precyzyjnym, niezawodnym sekwencjonowaniem.