Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego RTS03?

Automatyczne przełączniki przesyłowe Russelectric® RTS03 zapewniają niezawodny transfer źródeł i bezpieczną obsługę obiektów o krytycznym znaczeniu dla misji. Zbudowany zgodnie ze standardami UL-1008 z 3-cykłowymi znamionami zamykania i wytrzymałości, RTS03 zapewnia wysoką wydajność przy wysokich prądach zwarciowych i współpracuje z wyłącznikami automatycznymi dowolnego producenta. Jego konstrukcja obejścia/izolacji i dodatnie blokady mechaniczne umożliwiają konserwację bez zakłócania zasilania, podczas gdy inteligentne sterowanie zapewnia precyzyjny czas i logikę.

Dostępne konfiguracje

  • Otwarte przejście RTS03 — szybka obsługa w standardowych zastosowaniach
  • Zamknięte przejście RTS03 — chwilowe równoległe, aby uniknąć przerwy w obciążeniu podczas ponownego transferu lub testowania
  • Modele obejściowe/izolacyjne — umożliwiają bezpieczną izolację i ciągłe wsparcie obciążenia podczas eksploatacji
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas sprawności dzięki bezproblemowym transferom

Wybierz przejście zamknięte, aby uniknąć przerw podczas testów lub ponownego transferu, aby wrażliwe obciążenia pozostały online w służbie zdrowia, centrach danych i środowiskach przemysłowych.

Uproszczenie konserwacji dzięki bezpiecznej izolacji obejściowej

Konstrukcja obejścia/izolacji oraz dodatnie blokady mechaniczne umożliwiają zespołom izolowanie i wyłączanie zasilania przełącznika przy jednoczesnym utrzymaniu obciążeń na źródle pod napięciem, co zapewnia bezpieczniejszą i szybszą obsługę.

Wzmocnij odporność dzięki sprawdzonym klasyfikacjom UL‑1008

Wydajność zamykania i wytrzymałość na 3 cykle umożliwia zastosowanie wysokiego prądu awaryjnego; koordynuje się z bezpiecznikami ograniczającymi prąd, aby uzyskać moc znamionową do 200 kA przy 480 VAC.

Wyróżnione możliwości