Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego awaryjne systemy zasilania?

Emergency power systems to niestandardowe rozwiązania, które zapewniają niezawodne zasilanie zapasowe. Systemy te zapewniają ciągłą pracę dla krytycznych obiektów, gdy normalne źródło zasilania jest przerwane. Utrata energii pierwotnej może zakłócić podstawowe usługi i operacje. Nasze systemy automatycznie wykrywają utratę mocy i bezproblemowo aktywują generatory silnika, podłączając je do magistrali elektrycznej. Zapewnia to nieprzerwane zasilanie, zabezpieczenie obciążeń krytycznych i utrzymanie ciągłości działania. Korzystaj z niestandardowych systemów, które są wymienione na liście UL, zapewniając zgodność, niezawodność i elastyczność w celu spełnienia Twoich potrzeb.

Kluczowe korzyści

Priorytetuj obciążenia krytyczne

Możesz nadać priorytet niezbędnym operacjom, natychmiast przenosząc obciążenia priorytetowe do generatora awaryjnego. Opóźnij transfery o niższym priorytecie, dopóki nie będzie dostępna większa pojemność.

Minimalizuj przestoje

Zarządzaj zrzucaniem obciążenia o niskim priorytecie w przypadku awarii agregatu prądotwórczego podczas pracy awaryjnej. To proaktywne zarządzanie zapewnia ciągłe dostarczanie energii do obciążeń o wysokim priorytecie, utrzymując niezbędne usługi bez przerwy.

Automatyzacja uruchamiania systemu

Automatycznie uruchom generatory silnika po utracie mocy. Podłącz pierwszy generator, aby osiągnąć ustawione napięcie i częstotliwość do magistrali, aby usprawnić awaryjne przywracanie zasilania.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI