Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego RTSMV 5-15KV Bypass/Izolacja?

Rozdzielnica obejściowa/izolacji wyłącznika Russelectric® RTSMV 5—15 kV pozwala zachować krytyczne operacje w trybie online podczas konserwacji i nieoczekiwanych zdarzeń. Listy UL 1008A, pokryte metalem, konstrukcja wyciągowa i sterowanie RPTCS umożliwiają bezpieczną izolację i nadzorowany transfer między systemami średniego napięcia.

Portfolio:

  • Przełącznik obejściowy/izolacyjny wyłącznika RTSMV 5—15 kV
  • Wyłącznik automatyczny przełącznik automatyczny RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Kluczowe korzyści

Zapewnij wydajność na liście UL 1008

Przetestowane, wymienione i oznaczone do zastosowań przełączników przenoszenia średniego napięcia w celu spełnienia wymagających wymagań zgodności.

Izoluj z metalową konstrukcją wyciągania

Wyłączniki wyciągowe i oddzielne, uziemione przedziały zapewniają bezpieczny dostęp i szybszą wymianę komponentów.

Sterowanie za pomocą mikroprocesora RPTCS

Ręczne obejść/izolacja oraz regulowane opóźnienie centralnego wyłączania umożliwiają testowanie i serwis bez zakłócania pracy przy obciążeniach krytycznych.

Wyróżnione możliwości