Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego RTSMV 5-15KV?

Rozdzielnica średniego napięcia Russelectric® RTSMV, zaprojektowana z myślą o zasilaniu krytycznym, zapewnia szybki, nadzorowany transfer i niezawodną izolację, aby utrzymać operacje w trakcie zdarzeń komunalnych i konserwacji. Listy UL 1008A i metalowa konstrukcja wyciągowa pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i uprościć obsługę.

Portfolio:

  • Wyłącznik automatyczny przełącznik automatyczny RTSMV 5—15 kV
  • Przełącznik obejściowy/izolacyjny wyłącznika RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Kluczowe korzyści

Zwiększ czas pracy

Szybki transfer nadzorowany przez mikroprocesor przenosi obciążenia między źródłami, gdy napięcie lub częstotliwość odbiegają, a następnie przekazuje ponownie, gdy normalna moc powraca.

Uproszczenie konserwacji

Bypass/izolacja umożliwia obejście na żywo i bezpieczną izolację automatycznych wyłączników w celu testowania i naprawy bez zakłócania obciążeń krytycznych.

Wzmocnienie zgodności

Wyłączniki średniego napięcia ATS i konstrukcje obejści/izolacji są testowane, wymienione i oznaczone UL 1008A, spełniając rygorystyczne normy IEEE, NEMA i ANSI

Wyróżnione możliwości