Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego RUGGEDCOM RSG900 series?

Zdobywca nagrody Red Dot 2018 za wzornictwo przemysłowe, nasza seria kompaktowych przełączników Ethernet RUGGEDCOM RSG900 zgodnych z Gigabit IEEE 1588 została przetestowana i certyfikowana, aby wytrzymać trudne warunki i zapewnić szybką łączność na duże odległości. Ich wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodną pracę, wytrzymując ekstremalne temperatury, wilgotność i zakłócenia elektromagnetyczne.

Ta seria zapewnia wysokowydajne przełączanie klasy użytkowej w kompaktowej obudowie idealnej do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Pełna oferta przełączników Gigabit obejmuje:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Kluczowe korzyści

Zainstaluj tam, gdzie jest to potrzebne

Niewielka obudowa tych przełączników pozwala na montaż w szafach o ograniczonej przestrzeni i na szynach DIN. Podwójne nadmiarowe wejścia zasilania zapewniają spójną pracę.

Pracuj w trudnych warunkach

Nasze przełączniki Gigabit zapewniają wysoki poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, ekstremalne temperatury i wilgotność wraz z ochroną stopnia ochrony IP40 i nie wykorzystują wewnętrznych wentylatorów do chłodzenia.

Dostosuj swoje przełączniki

Wysoka gęstość portów i opcjonalne wymienne transceivery Gigabit SFP do przesyłania danych powyżej 100 km umożliwiają dostosowanie przełączników do wymagań sieciowych.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Odkryj zalety wyboru RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.