Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

ROMES w oparciu o Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz dąży do bezpieczniejszego i połączonego świata dzięki działom testów i pomiarów, systemów technologicznych oraz sieci i Cybersecurity. Od momentu powstania globalna grupa technologiczna przesunęła granice techniczne dzięki rozwojowi najnowocześniejszych technologii. Najnowocześniejsze produkty i rozwiązania firmy umożliwiają klientom przemysłowym, regulacyjnym i rządowym osiągnięcie suwerenności technologicznej i cyfrowej. Prywatna firma z siedzibą w Monachium działa niezależnie, długoterminowo i w sposób zrównoważony. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dlaczego Mobile pomiary zasięgu i jakości w jednym narzędziu?

ROMES to uniwersalna platforma oprogramowania do inżynierii sieci, optymalizacji i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym. W przypadku sieci prywatnych 5G firma Rohde & Schwarz oferuje przenośne rozwiązanie łączące ROMES (na PC lub skaner TSMA6B) z routerem Siemens SCALANCE MUM. Ta konfiguracja zapewnia niezawodność i wydajność urządzenia dzięki krytycznym testom, takim jak ping, interaktywność i iperf3.

ROMES - Pomiary radiowe

Zalety

  • Obsługuje najnowsze technologie, takie jak 5G (RedCap i FRMCS), NB-IoT i LTE-M
  • Obsługuje smartfony testowe z możliwościami testowania na urządzeniu
  • Testowanie częstotliwości radiowych i jakości usług w jednym rozwiązaniu
  • Kompatybilność z routerem SCALANCE MUM

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Weryfikacja łączności radiowej

W przypadku zastosowań satelitarnych ROMES pozwala na weryfikację łączności Layer1 w odniesieniu do jakości wskaźników KPI, a także informacji o warstwie fizycznej.