Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Active Noise Control w oparciu o Rocket Science

Jesteśmy pomostem między światem fal dźwiękowych a mocą sztucznej inteligencji. <br/><br/>Praca z dźwiękiem unoszącym się w powietrzu lub strukturą (dźwięk i wibracje) jest naszym dziedzictwem, jesteśmy pionierem w zastosowaniu aktywnej kontroli hałasu do zastosowań przemysłowych. Teraz wyposażamy również maszyny, roboty i inne „rzeczy” w zdolność słyszenia, rozumienia i reagowania na otoczenie. <br/><br/>Nasze rozwiązania rozwijają się w najtrudniejszych warunkach — ekstremalnych temperaturach, wysokich prędkościach i słabych sygnałach. Nie poprzestajemy na wiedzy technicznej; współpracujemy z Tobą, myśląc nieszablonowo i chętnie tworząc nowe wartości i możliwości.

Dlaczego Z hałasu tworzymy czystość (używając dźwięku)?

Zbieramy hałas za pomocą czujników drgań i mikrofonów. Następnie algorytm dzieli dźwięki na odróżnialne kęsy i określa, co jest istotne, a co nie. Największe aplikacje to:

Roboty: ulepszona kontrola jakości, bezpieczeństwo pracowników, konserwacja predykcyjna, autonomia i współpraca.

Fabryki: precyzyjna identyfikacja i lokalizacja zmian jakości, monitorowanie stanu maszyn, optymalizacja wydajności i wykrywanie ryzyka bezpieczeństwa.

Zachowanie wiedzy specjalistycznej: uchwyć zniuansowane spostrzeżenia słuchowe doświadczonych profesjonalistów, upewniając się, że ich wiedza nie zostanie utracona, ale przekazana przyszłym pokoleniom pracowników i maszyn.

Wykorzystaj moc dźwięku oprócz istniejących źródeł informacji, aby wypełnić lukę w wiedzy technologicznie, zapewniając doskonałość operacyjną przez wiele lat.

Zalety

  • Utrzymuj czas pracy
  • Zachowaj wiedzę
  • Popraw jakość

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne