Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

The OPTIMIZER w oparciu o rhobot.ai

rhobot.ai rhobot.ai dostarcza zestaw narzędzi AI/ML do porządkowania danych, optymalizacji procesów i lepszej automatyzacji maszyn, procesów i obiektów w celu zwiększenia wydajności, jakości, czasu pracy, wydajności i ogólnej wydajności końcowej.

Jeśli masz gotowe dane na sztuczną inteligencję, nasze rozwiązania działają w kilka dni, a nie miesięcy. Jeśli nie jesteś gotowy na dane, możemy Cię tam doprowadzić - i wdrożyć proces AI/ML ciągłego doskonalenia dzięki kontrolowanemu systemowi zapisów, który zabezpiecza poufne dane w Twojej witrynie, bez ekspozycji w chmurze lub innych podmiotów - aby chronić Twoją przewagę konkurencyjną.

Dlaczego AI/ML optymalizacja wszystkich aspektów złożonej operacji.?

Siła sztucznej inteligencji wypływa z podejść probabilistycznych (nie deterministycznych/inżynieryjnych). The OPTIMIZER posługuje się językiem złożonego, rzeczywistego obiektu. Pochłania hałaśliwe, złożone dane z podłogi zakładu i umożliwia przewidywanie, w jaki sposób zmiany wejściowe procesu i parametrów procesu zmienią Twoje wyniki — pod względem wydajności, jakości, czasu pracy, wydajności — i wydajności ekonomicznej. Wyobraź sobie dowolny proces z niewielką liczbą fizycznych wejść (receptur) i parametrów kontrolnych (punkty zadawane PLC). Dążenie do dostrojenia każdego z nich w górę lub w dół w przyrostach 1% może szybko doprowadzić do tysięcy możliwych kombinacji - niemożliwych do przetestowania. The OPTIMIZER dostarcza odpowiedzi.

Analiza sztucznej inteligencji

Zalety

  • Optymalizacja procesów pod kątem wydajności, jakości, czasu pracy, przepustowości, wydajności i wydajności ekonomicznej.
  • Nowa własność intelektualna i przewaga konkurencyjna. Kiedy angażujesz się w ciągłe doskonalenie dzięki AI/ML, dowiesz się nowych rzeczy na temat kombinacji danych wejściowych i ustawień procesu - zwiększając swoją przewagę konkurencyjną dzięki nowemu IP.

Dostępne funkcje