Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Data Registry and Mapping (DRM) w oparciu o rhobot.ai

rhobot.ai rhobot.ai dostarcza zestaw narzędzi AI/ML do porządkowania danych, optymalizacji procesów i lepszej automatyzacji maszyn, procesów i obiektów w celu zwiększenia wydajności, jakości, czasu pracy, wydajności i ogólnej wydajności końcowej.

Jeśli masz gotowe dane na sztuczną inteligencję, nasze rozwiązania działają w kilka dni, a nie miesięcy. Jeśli nie jesteś gotowy na dane, możemy Cię tam doprowadzić - i wdrożyć proces AI/ML ciągłego doskonalenia dzięki kontrolowanemu systemowi zapisów, który zabezpiecza poufne dane w Twojej witrynie, bez ekspozycji w chmurze lub innych podmiotów - aby chronić Twoją przewagę konkurencyjną.

Dlaczego Mapa drogowa do danych, do których musisz uzyskać dostęp, aby wykorzystać AI/ML?

Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji wymaga rygorystycznej organizacji właściwych danych. Twoje dane prawdopodobnie znajdują się w różnych systemach. Nasz DRM umożliwia tworzenie kontekstowej mapy danych potrzebnych do ciągłego doskonalenia poprzez analizy AI/ML. Ta kontekstualna mapa umożliwia zespołom opcjonalne zaangażowanie w nią za pomocą modeli językowych i umożliwia użytkownikom tworzenie i przechowywanie zapytań wielokrotnego użytku dla szeregu analiz AI/ML, które mogą dostosować dowolny aspekt działania. Gdy angażujesz się w proces ciągłego doskonalenia poprzez uczenie maszynowe, nasz DRM tworzy stały, możliwy do audytu zapis historii AI/ML, nieocenionego adresu IP dla Twojej organizacji - bezpiecznie przechowywany w Twojej witrynie, nie narażony na działanie stron trzecich.

Organizacja danych dla AI

Zalety

  • Twoje dane są odpowiednio zorganizowane, aby wykorzystać pełną moc ciągłych analiz AI/ML w celu ciągłego doskonalenia procesu - i mierzalnego wpływu na wyniki końcowe.
  • Stały, kontrolowany i bezpieczny zapis analiz AI/ML Twoich maszyn, procesów i obiektów.

Dostępne funkcje