Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reyrolle 7XG22?

Reyrolle 7XG22 to seria bloków testowych na 8 do 14 sposobów, umieszczonych w obudowie E2 wielkości Epsilon. Te bloki testowe zapewniają wszechstronne rozwiązania do zwarzania transformatorów prądowych (CT) do różnych zastosowań systemów elektrycznych.

Bezpieczne i wydajne testowanie transformatorów prądowych może być złożone i niebezpieczne. Nasze bloki testowe Reyrolle 7XG22 oferują dedykowane możliwości zwartowania CT. Użyj specjalnej wtyczki testowej dla każdego modelu, aby izolować i przetestować CT oraz zapobiegać niebezpiecznym warunkom w obwodzie otwartym.

Bloki testowe są dostępne w konfiguracjach 8, 10 i 14-kierunkowych, obsługujących zarówno montaż pionowy, jak i poziomy w celu elastycznego montażu. Każdy model zawiera dedykowaną wtyczkę testową z 4 mm osłoniętymi punktami testowymi dla bezpiecznych połączeń. Nasza konstrukcja upraszcza konserwację i poprawia niezawodność działania.

Kluczowe korzyści

Poprawa wydajności i dokładności testowania

Usprawnij procesy testowe dzięki dedykowanym wtyczkom testowym i przejrzystym punktom połączenia. Skróć czas konfiguracji i zminimalizować błędy w celu dokładniejszego testowania transformatora prądowego.

Dostosuj się do potrzeb systemu

Zintegruj bloki testowe z systemami ochrony i sterowania. Wybierz konfiguracje od 8 do 14 kierunkowych, aby uzyskać zgodność z wymaganiami obwodu.

Maksymalizuj przestrzeń panelu

Skutecznie instaluj bloki testowe dzięki opcjom montażu poziomego i pionowego. Ta elastyczność pozwala w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń panelu.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby