Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reyrolle 7SR57?

Urządzenia ochronne Reyrolle 7SR57 chronią Twoje silniki podczas wszystkich sekwencji rozruchu i pracy. Urządzenia te zapewniają ciągłość działania i trwałość sprzętu dzięki solidnym funkcjom ochrony i standardowej komunikacji Ethernet IEC 61850. Chroń swoje krytyczne zasoby motoryczne przed uszkodzeniami i zakłóceniami operacyjnymi. Nasze urządzenia zapewniają zaawansowane funkcje ochrony, ulepszoną komunikację i cyberbezpieczeństwo. Korzystaj z algorytmu termicznego, który precyzyjnie dopasowuje charakterystykę silnika, umożliwiając dokładne monitorowanie termiczne. Korzystaj z kompleksowego monitorowania termicznego z obsługą do 16 czujników temperatury instalacji. Zyskaj zwiększoną ochronę dużych silników z zabezpieczeniem różnicowym silnika (87M), zapewniając niezawodność sprzętu.

Kluczowe korzyści

Przygotuj się na przyszłość

Zaprojektuj swoje przyszłe sieci elektryczne dzięki ulepszonej komunikacji i solidnemu cyberbezpieczeństwu. Dostosuj się do zmieniających się wymagań sieci i chroń swoją infrastrukturę.

Uproszczenie zarządzania produktem

Minimalizuj warianty produktów dzięki zasilaczowi i wejściom binarnym obejmującym pełny zakres działania. Uprość zamówienie, zmniejsz złożoność zapasów i usprawnij operacje w celu wydajnej alokacji zasobów.

Zwiększ dostępność

Polegaj na potężnych, sprawdzonych algorytmach ochrony, aby zapewnić niezawodną pracę. Używaj IEC 61850 Edition 1 i 2, DNP3 TCP i Modbus TCP z HSR, PRP i RSTP, aby zwiększyć dostępność i bezpieczną wydajność w krytycznych aplikacjach.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby