Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reyrolle 7SR51?

Urządzenie nadprądowe Reyrolle 7SR51 zapewnia kompleksowe zabezpieczenie nadprądowe i zasilające sieci elektrycznych. Używaj go w podstacjach średniego napięcia lub jako zabezpieczenie zapasowe linii, transformatorów, generatorów, silników i szyn zbiorczych.

Nowoczesne sieci elektryczne wymagają zwiększonej komunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz prostego zarządzania. Reyrolle 7SR51 integruje szeroką gamę funkcji ochrony i komunikacji Ethernet IEC 61850. Chroń swoje zasoby i utrzymuj stabilność sieci dzięki zaawansowanym, bezpiecznym funkcjom.

Minimalizuj warianty produktów dzięki zasilaczowi i wejściom binarnym obejmującym pełny zakres działania, upraszczając inwentaryzację i konserwację. Łatwa obsługa dzięki przyjaznemu interfejsowi, dużemu wyświetlaczowi LCD i dotykowym przyciskom. Jego wysuwana konstrukcja umożliwia szybką wymianę w celu skrócenia przestojów.

Kluczowe korzyści

Chroń swój system

Zapewnij ochronę nadprądową i uziemienia podstacji SN, tworząc kopie zapasowe głównych urządzeń. Wykrywanie usterek uziemienia w izolowanych lub skompensowanych systemach z elementami o dużej prędkości w celu szybkiego wyłączania w celu przywrócenia mocy.

Zmniejsz koszty

Zmniejsz konserwację, zmniejsz koszty i usprawnij operacje dzięki kompaktowej konstrukcji, niskim kosztom cyklu życia, prostemu zamówieniu i połączonym wejściom 1A/5A CT. Ciesz się elastycznym użytkowaniem z pełnym zakresem zasilania i wejściami binarnymi.

Zwiększ dostępność systemu

Zapewnij wyższą dostępność systemu dzięki obsłudze IEC 61850 Editions 1 i 2, DNP3 TCP, Modbus TCP i HSR, PRP i RSTP. Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach dla bezpieczeństwa. Wybierz wiele języków do globalnego wdrożenia.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby